Lenkrollen / Serie LDA-POA / 2-rädrig / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LDA-POA / 2-rädrig / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 101 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 71 und 101 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LDA-POA 50G
LDA-POA 50G-FI
LDA-POA 75G
LDA-POA 75G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

12.05 €

1 5 Arbeitstage 10180.01 bis 140.00Leitfähigkeit752571237501880

16.35 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-501871286501880

21.01 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-50181014597523100

27.75 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-50181015317523100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support