Manometer, 1510CZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17715

Teilenummer
17715
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.31 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D1(mm) 44 D2(mm) G1/8 L1(mm) 26
L2(mm) 34 L3(mm) 46 L4(mm) 14
Max. r.p.m.(1/min) 100 Min. KSS-Druck(bar) 0 Max. KSS-Druck(bar) 60
Gewicht(g) 67

Sie befinden sich auf der Seite für Manometer, 1510CZ, die Teilenummer ist 17715.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17715.

Technischer Support