Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (K0978)

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidschlitz (K0978)
· Zur Herstellung hochbelastbarer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit

· Sorgen für sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial

· Ideal für schwer zerspanbare Werkstoffe

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0978.03
K0978.04
K0978.05
K0978.06
K0978.08
K0978.10
K0978.12
K0978.16
K0978.103
K0978.104
K0978.105
K0978.106
K0978.108
K0978.110
K0978.112
K0978.116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Oberfläche Grundkörper D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser L Länge
(mm)
P
(mm)
R min. (bei Gußeisen)
(mm)
R min. (bei Leichtmetal)
(mm)
R min. (bei Kunststoffe)
(mm)
T min.
(mm)

0.36 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM3560.51.511.258

0.43 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM46.580.751.951.31.610

0.43 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM581012.41.6213

0.51 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM610141.5322.517

0.67 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM812151.53.62.4318

0.79 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM1014181.54.22.83.522

1.08 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM1216221.54.83.2426

3.14 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM1620221.564527

1.27 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM3560.51.511.258

1.52 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM46.580.751.951.31.610

1.67 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM581012.41.6213

1.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM610141.5322.517

2.09 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM812151.53.62.4318

2.96 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM1014181.54.22.83.522

3.55 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM1216221.54.83.2426

7.18 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM1620221.564527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 selbstschneidend Ausführung 2 mit Schneidschlitz

Technischer Support