Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen (K0979)

Gewindeeinsätze selbstschneidend mit Schneidbohrungen (K0979)
· Zur Herstellung hochbelastbarer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit

· Sorgen für sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial

· Ideal für schwer zerspanbare Werkstoffe

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0979.03
K0979.04
K0979.05
K0979.06
K0979.08
K0979.10
K0979.12
K0979.103
K0979.104
K0979.105
K0979.106
K0979.108
K0979.110
K0979.112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff D1 D1=Innengewinde D2=Außendurchmesser L Länge
(mm)
P
(mm)
R min. (bei Gußeisen)
(mm)
R min. (bei Leichtmetal)
(mm)
R min. (bei Kunststoffe)
(mm)
T min.
(mm)

0.51 €

1 4 Arbeitstage StahlM3M3540.61.511.256

0.56 €

1 4 Arbeitstage StahlM4M46.560.81.951.31.68

0.59 €

1 4 Arbeitstage StahlM5M58712.41.629

0.62 €

1 4 Arbeitstage StahlM6M61081.25322.510

0.77 €

1 4 Arbeitstage StahlM8M81291.53.62.4311

2.02 €

1 4 Arbeitstage StahlM10M1014101.54.22.83.513

2.69 €

1 4 Arbeitstage StahlM12M1216121.754.83.2415

1.60 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM3M3540.61.511.256

1.61 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM4M46.560.81.951.31.68

1.69 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM5M58712.41.629

1.56 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM6M61081.25322.510

1.75 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM8M81291.53.62.4311

2.51 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM10M1014101.54.22.83.513

4.22 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlM12M1216121.754.83.2415

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 selbstschneidend Ausführung 2 mit Schneidbohrung

Technischer Support