Gewindeeinsätze verstärkt Innengewinde selbstsichernd (K0402)

Gewindeeinsätze verstärkt Innengewinde selbstsichernd (K0402)
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0402.104
K0402.105
K0402.106
K0402.108
K0402.110
K0402.112
K0402.114
K0402.116
K0402.116X15
K0402.118X15
K0402.120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
L1 Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

10.05 €

1 4 Arbeitstage 6.98.3M4M8849.55.54M8K0399.804

8.99 €

1 4 Arbeitstage 8.810.3M5M10x1.2510512.57.54.8M10x1.25K0399.805

9.23 €

1 4 Arbeitstage 10.812.3M6M12x1.2512614.59.54.8M12x1.25K0399.806

9.87 €

1 4 Arbeitstage 12.814.3M8M14x1.514716.511.54.8M14x1.5K0399.808

10.74 €

1 4 Arbeitstage 14.816.3M10M16x1.516818.513.54.8M16x1.5K0399.810

13.65 €

1 4 Arbeitstage 16.818.3M12M18x1.518920.515.54.8M18x1.5K0399.812

17.57 €

1 4 Arbeitstage 18.820.3M14M20x1.5201022.517.54.8M20x1.5K0399.814

20.50 €

1 4 Arbeitstage 20.722.3M16M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

20.50 €

1 4 Arbeitstage 20.722.3M16x1.5M22x1.5221124.517.86.4M22x1.5K0399.816

28.55 €

1 4 Arbeitstage 22.524.3M18x1.5M24x1.5241226.519.86.4M24x1.5K0399.818

34.24 €

1 4 Arbeitstage 2830.3M20M30x2301534.525.86.4M30x2K0399.820

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberfläche Grundkörper passiviert Ausführung 1 selbstsichernd
Ausführung 2 verstärkt

Technischer Support