Gewindeeinsätze verstärkt (K0399)

Gewindeeinsätze verstärkt (K0399)
· Stärkerer Querschnitt für Einsätze mit erhöhter Belastung

· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0399.04
K0399.05
K0399.06
K0399.08
K0399.08X1
K0399.10
K0399.10X125
K0399.12
K0399.12X125
K0399.14
K0399.14X15
K0399.16
K0399.16X15
K0399.18X15
K0399.20
K0399.20X15
K0399.22X15
K0399.24
K0399.24X2
K0399.104
K0399.105
K0399.106
K0399.108
K0399.108X1
K0399.110
K0399.110X125
K0399.112
K0399.112X125
K0399.114
K0399.114X15
K0399.116
K0399.116X15
K0399.118X15
K0399.120
K0399.120X15
K0399.122X15
K0399.124
K0399.124X2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

7.11 €

1 4 Arbeitstage Stahl6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

3.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

3.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

4.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

4.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

5.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.99 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

7.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

7.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

8.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

8.71 €

1 4 Arbeitstage Stahl18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

10.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

10.12 €

1 4 Arbeitstage Stahl20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

14.93 €

1 4 Arbeitstage Stahl22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

17.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

17.53 €

1 4 Arbeitstage Stahl2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

22.38 €

1 4 Arbeitstage Stahl3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

31.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

31.79 €

1 4 Arbeitstage Stahl3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

8.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6.98.3M4M889.55.54M8K0399.804

7.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8.810.3M5M10x1.251012.57.54.8M10x1.25K0399.805

7.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M6M12x1.251214.59.54.8M12x1.25K0399.806

7.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M8M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

7.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M8x1M14x1.51416.511.54.8M14x1.5K0399.808

8.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M10M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

8.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M10x1.25M16x1.51618.513.54.8M16x1.5K0399.810

11.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl16.818.3M12M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

11.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl16.818.3M12x1.25M18x1.51820.515.54.8M18x1.5K0399.812

14.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl18.820.3M14M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

14.52 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl18.820.3M14x1.5M20x1.52022.517.54.8M20x1.5K0399.814

16.09 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl20.722.3M16M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

16.09 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl20.722.3M16x1.5M22x1.52224.517.86.4M22x1.5K0399.816

23.15 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl22.524.3M18x1.5M24x1.52426.519.86.4M24x1.5K0399.818

28.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2830.3M20M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

28.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl2830.3M20x1.5M30x23034.525.86.4M30x2K0399.820

49.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3032.3M22x1.5M32x23236.527.86.4M32x2K0399.822

62.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3133.3M24M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

62.10 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl3133.3M24x2M33x23337.528.86.4M33x2K0399.824

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 verstärkt

Technischer Support