Gewindeeinsätze (K0398)

Gewindeeinsätze (K0398)
· Ermöglichen Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten Gewindebohrungen

· Eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen

· Leichter und schneller Einbau

· Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0398.05
K0398.06
K0398.08
K0398.08X1
K0398.10
K0398.10X125
K0398.12
K0398.12X125
K0398.105
K0398.106
K0398.108
K0398.108X1
K0398.110
K0398.110X125
K0398.112
K0398.112X125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Einbau Bohrer Ø
(mm)
Einbau Senk Ø +0,25
(mm)
D1=Innengewinde D2=Außengewinde L Länge
(mm)
Einbau Mindest- Gewindetiefe
(mm)
Ausbau Bohrer Ø
(mm)
Ausbau Bohrtiefe
(mm)
Einbau Gewinde-bohrer
(mm)
Bestellnummer Einbauwerkzeuge

3.69 €

1 4 Arbeitstage Stahl6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

3.96 €

1 4 Arbeitstage Stahl8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

4.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

4.40 €

1 4 Arbeitstage Stahl10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

5.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

5.47 €

1 4 Arbeitstage Stahl12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

7.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

7.03 €

1 4 Arbeitstage Stahl14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

7.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl6.98.3M5M889.55.54M8K0398.805

7.25 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl8.810.3M6M10x1.251011.57.54.8M10x1.25K0398.806

7.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M8M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

7.64 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl10.812.3M8x1M12x1.251213.59.54.8M12x1.25K0398.808

8.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M10M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

8.75 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl12.814.3M10x1.25M14x1.51415.511.54.8M14x1.5K0398.810

11.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M12M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

11.16 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl14.816.3M12x1.25M16x1.51617.513.54.8M16x1.5K0398.812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 standard

Technischer Support