• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend (K1176)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 180 mm, Feder öffnend (K1176)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstöffnend

· Form A: ohne Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1176.14018000
K1176.14018001
K1176.4018000
K1176.4018001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart

34.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

38.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

25.12 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

27.44 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 180 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Technischer Support