• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federscharniere / K1176 / Stahl, Edelstahl / 180 mm, Feder schließend

Federscharniere / K1176 / Stahl, Edelstahl / 180 mm, Feder schließend
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstschließend

· Form B: mit Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1176.14018010
K1176.14018011
K1176.4018010
K1176.4018011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Grundkörper Form Ausführung 2 A1
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
Befestigungsart

34.86 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

38.51 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

25.12 €

1 4 Arbeitstage StahlblankAohne Bohrung---schweißbar

27.44 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktBmit Bohrung22.7604Befestigungsbohrungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 180 A=Länge(mm) 40 D1(mm) 4
S(mm) 1.5

Technischer Support