Kabelverschraubungen Edelstahl oder Kunststoff im Hygienic DESIGN, Kabelverschraubung (K1461)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1461.1250
K1461.1750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
S=max. Wandstärke
(mm)

837.21 €

1 4 Arbeitstage 11.8162.1

894.98 €

1 4 Arbeitstage 15.621.63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper blau Ausführung 1 Hygienic Design
L(mm) 50 m

Technischer Support