Klemmhebel Stahl mit Außengewinde (K0752)

Klemmhebel Stahl mit Außengewinde (K0752)
· Der Klemmhebel steht für Zuverlässigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Vorteil: Hohe Robustheit und Festigkeit durch den Werkstoff Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0752.1051X10
K0752.1051X15
K0752.1051X20
K0752.1051X25
K0752.1051X30
K0752.1051X35
K0752.1051X40
K0752.1051X45
K0752.1051X50
K0752.10527X10
K0752.10527X15
K0752.10527X20
K0752.10527X25
K0752.10527X30
K0752.10527X35
K0752.10527X40
K0752.10527X45
K0752.10527X50
K0752.1061X10
K0752.1061X15
K0752.1061X20
K0752.1061X25
K0752.1061X30
K0752.1061X35
K0752.1061X40
K0752.1061X45
K0752.1061X50
K0752.10627X10
K0752.10627X15
K0752.10627X20
K0752.10627X25
K0752.10627X30
K0752.10627X35
K0752.10627X40
K0752.10627X45
K0752.10627X50
K0752.2061X15
K0752.2061X20
K0752.2061X25
K0752.2061X30
K0752.2061X35
K0752.2061X40
K0752.2061X45
K0752.2061X50
K0752.2061X55
K0752.2061X60
K0752.20627X15
K0752.20627X20
K0752.20627X25
K0752.20627X30
K0752.20627X35
K0752.20627X40
K0752.20627X45
K0752.20627X50
K0752.20627X55
K0752.20627X60
K0752.2081X15
K0752.2081X20
K0752.2081X25
K0752.2081X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Grifflänge
(mm)
Farbe Grundkörper Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=Griffhöhe
(mm)
H4
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)
Zähnezahl

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531341016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531341516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531342016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531342516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531343016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531343516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531344016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531344516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M54047710131424.5414.531345016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531341016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531341516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531342016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531342516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531343016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531343516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531344016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531344516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M54047710131424.5414.531345016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531341016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531341516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531342016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531342516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531343016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531343516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531344016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531344516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40schwarz1M64047710131424.5414.531345016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531341016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531341516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531342016

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531342516

8.43 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531343016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531343516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531344016

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531344516

8.66 €

1 4 Arbeitstage 40rubinrot RAL 30031M64047710131424.5414.531345016

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.56020

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.53520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.54520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55020

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.55520

11.74 €

1 4 Arbeitstage 65rubinrot RAL 30032M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.56020

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.52020

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.52520

11.18 €

1 4 Arbeitstage 65schwarz2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.53020

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper kunststoffbeschichtet Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente brüniert

Technischer Support