Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg (K1720)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 272 kg (K1720)
· Für Flachmontage geeignet

· Für Schwerlastanwendungen

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1720.0254
K1720.0305
K1720.0356
K1720.0406
K1720.0457
K1720.0508
K1720.0559
K1720.0610
K1720.0660
K1720.0711
K1720.0762
K1720.0813
K1720.0864
K1720.0914
K1720.1016
K1720.1067
K1720.1118
K1720.1220
K1720.1372
K1720.1524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
A11
(mm)
A12
(mm)
A13
(mm)
A14
(mm)
A15
(mm)
A16
(mm)

64.32 €

1 4 Arbeitstage 254254272---152.4209.6228.6------103.1128.5147.6166.6

64.32 €

1 4 Arbeitstage 304.8304.8272---203.2260.4279.4------153.9179.3198.4217.4

71.50 €

1 4 Arbeitstage 355.6355.6272---254311.2330.2------204.7230.1249.2268.2

75.43 €

1 4 Arbeitstage 406.4406.4272---304.8362381127-----255.5280.9300319

88.26 €

1 4 Arbeitstage 457.2457.2272---355.6412.8431.8127----246.1306.3331.7350.8369.8

103.81 €

1 4 Arbeitstage 508508272---406.4463.6482.6127190.5---296.9357.1382.5401.6420.6

109.56 €

1 4 Arbeitstage 558.8558.8272---457.2514.4533.4127190.5---347.7407.9433.3452.4471.4

115.35 €

1 4 Arbeitstage 609.6609.6267---508565.2584.2127190.5---398.5458.7484.1503.2522.2

119.40 €

1 4 Arbeitstage 660.4660.4264---558.8616635127190.5---449.3509.5534.9554573

125.63 €

1 4 Arbeitstage 711.2711.2261---609.6666.8685.8127190.5---500.1560.3585.7604.8623.8

143.69 €

1 4 Arbeitstage 762762258235-501.7660.4717.6736.6127190.5368.3--550.9611.1636.5655.6674.6

151.31 €

1 4 Arbeitstage 812.8812.8256235393.7552.5711.2768.4787.4127190.5368.3--601.7661.9687.3706.4725.4

160.98 €

1 4 Arbeitstage 863.6863.6253235419.1603.3762819.2838.2127190.5368.3469.9-652.5712.7738.1757.2776.2

169.38 €

1 4 Arbeitstage 914.4914.4248235444.5654.1812.8870889127190.5368.3520.7-703.3763.5788.9808827

221.52 €

1 4 Arbeitstage 10161016237235546.1755.7914.4971.6990.6127190.5368.3520.7-804.9865.1890.5909.6928.6

274.77 €

1 4 Arbeitstage 1066.81066.8228235546.1806.5965.21022.41041.4127190.5368.3520.7-855.7915.9941.3960.4979.4

289.63 €

1 4 Arbeitstage 1117.61117.6218235546.1857.310161073.21092.2127190.5368.3520.7-906.5966.7992.11011.21030.2

296.63 €

1 4 Arbeitstage 1219.21219.2204235596.9958.91117.61174.81193.8127190.5368.3520.7825.51008.11068.31093.71112.81131.8

311.10 €

1 4 Arbeitstage 1371.61371.6196235596.9958.912701327.21346.2127190.5368.3520.7825.51160.51220.81246.21265.21284.2

326.66 €

1 4 Arbeitstage 15241524182235596.9958.91422.41479.61498.6127190.5368.3520.7825.51312.91373.11398.51417.61436.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 76.2 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Stahl
Oberfläche Grundkörper passiviert Montage Montage seitlich A(mm) 12.7

Technischer Support