Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg (K1715)

Teleskopschienen Edelstahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 80 kg (K1715)
· Rastung in geschlossener Position

· Für Flachmontage geeignet

· Leichter Lauf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1715.0300
K1715.0350
K1715.0400
K1715.0450
K1715.0500
K1715.0550
K1715.0600
K1715.0700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar (80.000 Zyklen)
(kg)
Tragkraft pro Paar (10.000 Zyklen)
(kg)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)

173.24 €

1 4 Arbeitstage 304.53005065-19222418--224

184.28 €

1 4 Arbeitstage 3543505570-22425636--256

193.87 €

1 4 Arbeitstage 4034006075-19232022-160320

210.24 €

1 4 Arbeitstage 4524506580-22435240-160352

225.68 €

1 4 Arbeitstage 501500577525628841626160192416

241.71 €

1 4 Arbeitstage 550.5550507028832048044160192448

244.69 €

1 4 Arbeitstage 600600456532035251230192224512

269.05 €

1 4 Arbeitstage 698700305535238460834256288608

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H=Höhe(mm) 35.3 B=Breite(mm) 19.1 Material Grundkörper Edelstahl
Oberfläche Grundkörper blank Montage Montage seitlich A(mm) 26
A5(mm) 32

Technischer Support