Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1498.1208X10000 |
K1498.1208X2500 |
K1498.1208X5000 |
K1498.1212X10000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D=Durchmesser (mm) | G (mm) | G=Gewinde | L=Gehäuselänge (mm) | P=Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-polig | 14.5 | M12x1 | - | 41.5 | 10000 | ||
37.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-polig | 14.5 | M12x1 | - | 41.5 | 2500 | ||
48.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8-polig | 14.5 | M12x1 | - | 41.5 | 5000 | ||
72.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12-polig | 15 | - | M12x1 | 41.9 | 10000 |
Loading...
Material Grundkörper | PVC | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
D3(mm) | 6 | Anzahl Leiter x Leiterquerschnitt | 8 x 0,25 mm² |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D=Durchmesser(mm)
G(mm)
G=Gewinde
L=Gehäuselänge(mm)
P=Kabellänge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften