• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form A / K1142 / Form A, eckig

Scharniere mit Befestigungsmuttern, Form A / K1142 / Form A, eckig
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Für aufliegende oder innenliegende Türen

· Befestigungsmaterial inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1142.0614027
K1142.0820033
K1142.10614027
K1142.10820033
K1142.20614027
K1142.20820033
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
Werkstoff Material Grundkörper Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper A=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B1
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)

8.77 €

1 4 Arbeitstage 39StahlStahl-verzinkt13101427M6

10.36 €

1 4 Arbeitstage 49StahlStahl-verzinkt18142233M8

21.08 €

1 4 Arbeitstage 39Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-13101427M6

22.26 €

1 4 Arbeitstage 49Rostfreier StahlEdelstahl1.4305-18142233M8

42.78 €

1 4 Arbeitstage 39Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-13101427M6

60.47 €

1 4 Arbeitstage 49Rostfreier StahlEdelstahl1.4401-18142233M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support