Gelenkaugen (K0127)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0127.03504111
K0127.0506116
K0127.05061161
K0127.0508116
K0127.0808119
K0127.08081191
K0127.1008127
K0127.10081271
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde L2
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

1.51 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktA4.18M3.51146

1.51 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktA6.110M51668

3.59 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankA6.110M51668

1.86 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktB8.115M516108

1.98 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktA8.114M8191011

6.30 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankA8.114M8191011

2.07 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktA8.118M10271012

11.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlblankA8.118M10271012

Loading...

  1. 1

Technischer Support