Gummipuffer / K0573 / Naturkautschuk / Typ E / zylindrisch / Innengewinde

Gummipuffer / K0573 / Naturkautschuk / Typ E / zylindrisch / Innengewinde
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0573.00800855
K0573.01501255
K0573.01501555
K0573.01502055
K0573.02001555
K0573.02002055
K0573.02002555
K0573.02501555
K0573.02502555
K0573.02503055
K0573.02504055
K0573.03001555
K0573.03002555
K0573.03003055
K0573.03004055
K0573.04002055
K0573.04002555
K0573.04003055
K0573.04004055
K0573.05002055
K0573.05002555
K0573.05003055
K0573.05004055
K0573.05005055
K0573.06003055
K0573.06004055
K0573.06005055
K0573.07004255
K0573.07004555
K0573.07502555
K0573.07503055
K0573.07504055
K0573.07505055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

0.84 €

1 4 Arbeitstage 448M38883

0.89 €

1 4 Arbeitstage 18212M4165154

0.89 €

1 4 Arbeitstage 13015M4100154

0.97 €

1 4 Arbeitstage 11320M475154

1.01 €

1 4 Arbeitstage 24615M6145206

1.08 €

1 4 Arbeitstage 21620M694206

1.13 €

1 4 Arbeitstage 16925M665206

1.10 €

1 4 Arbeitstage 54015M6270256

1.13 €

1 4 Arbeitstage 31525M6105256

1.21 €

1 4 Arbeitstage 28130M685256

1.40 €

1 4 Arbeitstage 30040M675256

1.27 €

1 4 Arbeitstage 49115M8545308

1.32 €

1 4 Arbeitstage 41625M8160308

1.36 €

1 4 Arbeitstage 42530M8125308

1.67 €

1 4 Arbeitstage 31540M885308

2.12 €

1 4 Arbeitstage 66020M8550408

2.20 €

1 4 Arbeitstage 100025M8500408

2.27 €

1 4 Arbeitstage 87030M8300408

2.37 €

1 4 Arbeitstage 104040M8260408

2.23 €

1 4 Arbeitstage 86020M108605010

2.27 €

1 4 Arbeitstage 140025M107005010

2.37 €

1 4 Arbeitstage 157530M104505010

2.61 €

1 4 Arbeitstage 140040M103505010

2.99 €

1 4 Arbeitstage 85050M101705010

4.28 €

1 4 Arbeitstage 140030M107006010

4.47 €

1 4 Arbeitstage 160040M104006010

4.70 €

1 4 Arbeitstage 120050M102406010

5.29 €

1 4 Arbeitstage 260042M105207010

5.38 €

1 4 Arbeitstage 306045M106807010

5.20 €

1 4 Arbeitstage 181625M1212117512

5.54 €

1 4 Arbeitstage 228930M1210907512

6.05 €

1 4 Arbeitstage 200040M125007512

6.22 €

1 4 Arbeitstage 275050M125507512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 55 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support