Gummipuffer / K0572 / Saugfuß / Außengewinde

Gummipuffer / K0572 / Saugfuß / Außengewinde
· Elastisches Dämpfungselement zur Verminderung von Vibrationen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Aggregatebau, Transporttechnik, Agrartechnik

· Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0572.01501457
K0572.02501857
K0572.03002857
K0572.04002857
K0572.05002857
K0572.07003057
K0572.07503757
K0572.10005057
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit max.
(N)
[H] Höhe
(mm)
Gewinde (M) Federkonstante
(N/mm)
D=Außendurchmesser
(mm)
L=Gewindelänge
(mm)

0.94 €

1 4 Arbeitstage 10014M4501513

1.10 €

1 4 Arbeitstage 28518.5M6952518

1.21 €

1 4 Arbeitstage 34028.5M8973023

2.40 €

1 4 Arbeitstage 48028M81204023

2.70 €

1 4 Arbeitstage 99028M102205028

4.70 €

1 4 Arbeitstage 216030M103607028

6.03 €

1 4 Arbeitstage 351037M123907537

11.01 €

1 4 Arbeitstage 810050M1654010042

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(Shore A) 57 Material Grundkörper Stahl Material Komponente Elastomer Naturkautschuk
Farbe Komponente schwarz

Technischer Support