Schmiernippel flach nach DIN 3404 (K1135)

Schmiernippel flach nach DIN 3404 (K1135)
· Ideal für Schmierstellen mit einem großen Schmierstoffraum

· Stabile Bauform

· Geeignet für Schmierstellen, die einen großen Schmierstoffraum benötigen

· Geeignet für Maschinen mit hoher äußeren Beanspruchung

· Stahl oder Edelstahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1135.11018
K1135.11006100
K1135.11008100
K1135.11010100
K1135.11614
K1135.11618
K1135.11606100
K1135.11608100
K1135.11608125
K1135.11610100
K1135.11610150
K1135.11612150
K1135.11616150
K1135.12214
K1135.12238
K1135.12216150
K1135.21614
K1135.21618
K1135.21606100
K1135.21608100
K1135.21608125
K1135.21610100
K1135.21610150
K1135.21612150
K1135.22214
K1135.22238
K1135.22216150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D=Gewinde
(mm)
D1 L=Länge
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW
(mm)

1.41 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktG1/81013.55.511

1.41 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM6x11013.55.511

1.41 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM8x11013.55.511

1.41 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM10x11013.55.511

1.38 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktG1/41617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktG1/81617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM6x11617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM8x11617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM8x1.251617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM10x11617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM10x1.51617617

1.33 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM12x1.51617617

1.47 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM16x1.51618717

3.97 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktG1/42221.5822

3.97 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktG3/82221.5822

3.97 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktM16x1.52221.5822

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankG1/41617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankG1/81617617

6.67 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM6x11617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM8x11617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM8x1.251617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM10x11617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM10x1.51617617

6.36 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM12x1.51617617

25.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankG1/42221.5822

25.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankG3/82221.5822

25.33 €

1 4 Arbeitstage EdelstahlblankM16x1.52221.5822

Loading...

  1. 1

Technischer Support