Klemmringe / K0612 / geteilt

Klemmringe / K0612 / geteilt
· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Schnelle und einfache Montage

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

· Temperaturbereich: -40° C bis +175° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0612.00401
K0612.00402
K0612.00403
K0612.00404
K0612.00501
K0612.00502
K0612.00503
K0612.00504
K0612.00601
K0612.00602
K0612.00603
K0612.00604
K0612.00801
K0612.00802
K0612.00803
K0612.00804
K0612.01001
K0612.01002
K0612.01003
K0612.01004
K0612.01201
K0612.01202
K0612.01203
K0612.01204
K0612.01501
K0612.01502
K0612.01503
K0612.01504
K0612.01601
K0612.01602
K0612.01603
K0612.01604
K0612.01801
K0612.01802
K0612.01803
K0612.01804
K0612.02001
K0612.02002
K0612.02003
K0612.02004
K0612.02201
K0612.02202
K0612.02203
K0612.02204
K0612.02501
K0612.02502
K0612.02503
K0612.02504
K0612.02801
K0612.02802
K0612.02803
K0612.02804
K0612.03001
K0612.03002
K0612.03003
K0612.03004
K0612.04001
K0612.04002
K0612.04003
K0612.04004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper C (DIN 912) R
(mm)

5.23 €

1 4 Arbeitstage 4169Stahl-M3x820.7

8.20 €

1 4 Arbeitstage 4169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

6.41 €

1 4 Arbeitstage 4169Aluminium-M3x820.7

9.84 €

1 4 Arbeitstage 4169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

5.23 €

1 4 Arbeitstage 5169Stahl-M3x820.7

8.20 €

1 4 Arbeitstage 5169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

6.41 €

1 4 Arbeitstage 5169Aluminium-M3x820.7

9.84 €

1 4 Arbeitstage 5169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

5.23 €

1 4 Arbeitstage 6169Stahl-M3x820.7

8.20 €

1 4 Arbeitstage 6169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

6.41 €

1 4 Arbeitstage 6169Aluminium-M3x820.7

9.84 €

1 4 Arbeitstage 6169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

5.23 €

1 4 Arbeitstage 8189Stahl-M3x822.4

8.40 €

1 4 Arbeitstage 8189Rostfreier Stahl1.4305M3x822.4

6.99 €

1 4 Arbeitstage 8189Aluminium-M3x822.4

10.07 €

1 4 Arbeitstage 8189Rostfreier Stahl1.4404M3x822.4

5.83 €

1 4 Arbeitstage 10249Stahl-M3x1026

10.47 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier Stahl1.4305M3x1026

9.58 €

1 4 Arbeitstage 10249Aluminium-M3x1026

12.02 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier Stahl1.4404M3x1026

6.07 €

1 4 Arbeitstage 122811Stahl-M4x1231.8

10.84 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier Stahl1.4305M4x1231.8

9.89 €

1 4 Arbeitstage 122811Aluminium-M4x1231.8

12.48 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier Stahl1.4404M4x1231.8

7.20 €

1 4 Arbeitstage 153413Stahl-M5x1639.4

13.28 €

1 4 Arbeitstage 153413Rostfreier Stahl1.4305M5x1639.4

11.06 €

1 4 Arbeitstage 153413Aluminium-M5x1639.4

15.28 €

1 4 Arbeitstage 153413Rostfreier Stahl1.4404M5x1639.4

7.20 €

1 4 Arbeitstage 163413Stahl-M5x1639.4

13.28 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier Stahl1.4305M5x1639.4

11.06 €

1 4 Arbeitstage 163413Aluminium-M5x1639.4

15.95 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier Stahl1.4404M5x1639.4

7.74 €

1 4 Arbeitstage 183613Stahl-M5x1641.1

14.96 €

1 4 Arbeitstage 183613Rostfreier Stahl1.4305M5x1641.1

12.36 €

1 4 Arbeitstage 183613Aluminium-M5x1641.1

17.94 €

1 4 Arbeitstage 183613Rostfreier Stahl1.4404M5x1641.1

8.33 €

1 4 Arbeitstage 204015Stahl-M6x1846.4

15.90 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier Stahl1.4305M6x1846.4

12.66 €

1 4 Arbeitstage 204015Aluminium-M6x1846.4

19.10 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier Stahl1.4404M6x1846.4

8.87 €

1 4 Arbeitstage 224215Stahl-M6x1848.1

17.38 €

1 4 Arbeitstage 224215Rostfreier Stahl1.4305M6x1848.1

12.66 €

1 4 Arbeitstage 224215Aluminium-M6x1848.1

20.85 €

1 4 Arbeitstage 224215Rostfreier Stahl1.4404M6x1848.1

9.14 €

1 4 Arbeitstage 254515Stahl-M6x1850.8

18.09 €

1 4 Arbeitstage 254515Rostfreier Stahl1.4305M6x1850.8

14.84 €

1 4 Arbeitstage 254515Aluminium-M6x1850.8

21.70 €

1 4 Arbeitstage 254515Rostfreier Stahl1.4404M6x1850.8

10.01 €

1 4 Arbeitstage 284815Stahl-M6x1853.7

21.44 €

1 4 Arbeitstage 284815Rostfreier Stahl1.4305M6x1853.7

17.91 €

1 4 Arbeitstage 284815Aluminium-M6x1853.7

24.67 €

1 4 Arbeitstage 284815Rostfreier Stahl1.4404M6x1853.7

10.38 €

1 4 Arbeitstage 305415Stahl-M6x1858.6

21.69 €

1 4 Arbeitstage 305415Rostfreier Stahl1.4305M6x1858.6

18.20 €

1 4 Arbeitstage 305415Aluminium-M6x1858.6

24.94 €

1 4 Arbeitstage 305415Rostfreier Stahl1.4404M6x1858.6

12.27 €

1 4 Arbeitstage 406015Stahl-M6x1865

30.13 €

1 4 Arbeitstage 406015Rostfreier Stahl1.4305M6x1865

23.56 €

1 4 Arbeitstage 406015Aluminium-M6x1865

33.17 €

1 4 Arbeitstage 406015Rostfreier Stahl1.4404M6x1865

Loading...

Technischer Support