Rändelschrauben / K1473 / Kunststoff

Rändelschrauben / K1473 / Kunststoff
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen

· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1473.1804X10
K1473.1804X15
K1473.18042X10
K1473.18042X15
K1473.2005X10
K1473.2005X15
K1473.2005X20
K1473.20052X10
K1473.20052X15
K1473.20052X20
K1473.2506X10
K1473.2506X15
K1473.2506X20
K1473.2506X30
K1473.2506X40
K1473.25062X10
K1473.25062X15
K1473.25062X20
K1473.25062X30
K1473.25062X40
K1473.3208X15
K1473.3208X20
K1473.3208X30
K1473.3208X40
K1473.32082X15
K1473.32082X20
K1473.32082X30
K1473.32082X40
K1473.4010X20
K1473.4010X30
K1473.4010X40
K1473.40102X20
K1473.40102X30
K1473.40102X40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
Oberfläche Komponente K
(mm)
H=Höhe
(mm)
Material Komponente D3
(mm)

1.02 €

1 4 Arbeitstage 41018blau-passiviert813Stahl9

1.02 €

1 4 Arbeitstage 41518blau-passiviert813Stahl9

1.71 €

1 4 Arbeitstage 41018blank813Edelstahl9

1.71 €

1 4 Arbeitstage 41518blank813Edelstahl9

1.09 €

1 4 Arbeitstage 51020blau-passiviert915Stahl10.6

1.09 €

1 4 Arbeitstage 51520blau-passiviert915Stahl10.6

1.15 €

1 4 Arbeitstage 52020blau-passiviert915Stahl10.6

1.78 €

1 4 Arbeitstage 51020blank915Edelstahl10.6

1.78 €

1 4 Arbeitstage 51520blank915Edelstahl10.6

1.91 €

1 4 Arbeitstage 52020blank915Edelstahl10.6

1.15 €

1 4 Arbeitstage 61025blau-passiviert1017Stahl12

1.25 €

1 4 Arbeitstage 61525blau-passiviert1017Stahl12

1.31 €

1 4 Arbeitstage 62025blau-passiviert1017Stahl12

1.37 €

1 4 Arbeitstage 63025blau-passiviert1017Stahl12

1.64 €

1 4 Arbeitstage 64025blau-passiviert1017Stahl12

1.84 €

1 4 Arbeitstage 61025blank1017Edelstahl12

1.91 €

1 4 Arbeitstage 61525blank1017Edelstahl12

2.05 €

1 4 Arbeitstage 62025blank1017Edelstahl12

2.19 €

1 4 Arbeitstage 63025blank1017Edelstahl12

2.33 €

1 4 Arbeitstage 64025blank1017Edelstahl12

1.31 €

1 4 Arbeitstage 81532blau-passiviert1322Stahl14

1.37 €

1 4 Arbeitstage 82032blau-passiviert1322Stahl14

1.44 €

1 4 Arbeitstage 83032blau-passiviert1322Stahl14

1.50 €

1 4 Arbeitstage 84032blau-passiviert1322Stahl14

2.60 €

1 4 Arbeitstage 81532blank1322Edelstahl14

3.15 €

1 4 Arbeitstage 82032blank1322Edelstahl14

3.71 €

1 4 Arbeitstage 83032blank1322Edelstahl14

3.96 €

1 4 Arbeitstage 84032blank1322Edelstahl14

1.78 €

1 4 Arbeitstage 102040blau-passiviert1425Stahl18

1.91 €

1 4 Arbeitstage 103040blau-passiviert1425Stahl18

2.05 €

1 4 Arbeitstage 104040blau-passiviert1425Stahl18

3.43 €

1 4 Arbeitstage 102040blank1425Edelstahl18

3.96 €

1 4 Arbeitstage 103040blank1425Edelstahl18

4.17 €

1 4 Arbeitstage 104040blank1425Edelstahl18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021

Technischer Support