Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (K1148)

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, niedrige, Form DIN 985 (K1148)
· Radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter

· Temperaturbereich: -50° C bis +120° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1148.103
K1148.104
K1148.105
K1148.106
K1148.108
K1148.110
K1148.112
K1148.114
K1148.116
K1148.120
K1148.124
K1148.127
K1148.130
K1148.203
K1148.204
K1148.205
K1148.206
K1148.208
K1148.210
K1148.212
K1148.214
K1148.216
K1148.220
K1148.224
K1148.227
K1148.230
K1148.306
K1148.308
K1148.310
K1148.312
K1148.314
K1148.316
K1148.320
K1148.324
K1148.327
K1148.330
K1148.603
K1148.604
K1148.605
K1148.606
K1148.608
K1148.610
K1148.612
K1148.614
K1148.616
K1148.620
K1148.624
K1148.627
K1148.630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper E
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.15 €

1 4 Arbeitstage 3EdelstahlA2-blank6.0842.45.5

0.20 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA2-blank7.6652.97

0.21 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2-blank8.7953.28

0.39 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2-blank11.056410

0.69 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2-blank14.3885.513

1.33 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2-blank18.9106.517

1.78 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2-blank21.112819

1.84 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA2-blank23.9149.522

2.24 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA2-blank26.761610.524

3.30 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA2-blank32.95201430

4.76 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA2-blank39.55241536

8.44 €

1 4 Arbeitstage 27EdelstahlA2-blank45.2271741

13.02 €

1 4 Arbeitstage 30EdelstahlA2-blank50.85301946

0.13 €

1 4 Arbeitstage 3Stahl-6-8galvanised6.0842.45.5

0.13 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-6-8galvanised7.6652.97

0.15 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-6-8galvanised8.7953.28

0.30 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-8galvanised11.056410

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-8galvanised14.3885.513

1.01 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-8galvanised18.9106.517

1.48 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-8galvanised21.112819

1.48 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-8galvanised23.9149.522

1.69 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-8galvanised26.761610.524

2.55 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-8galvanised32.95201430

3.65 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-8galvanised39.55241536

6.44 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-8galvanised45.2271741

8.08 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-8galvanised50.85301946

0.36 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-10galvanised11.056410

0.64 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-10galvanised14.3885.513

1.25 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-10galvanised18.9106.517

1.67 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-10galvanised21.112819

1.67 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-10galvanised23.9149.522

2.05 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-10galvanised26.761610.524

2.90 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-10galvanised32.95201430

4.32 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-10galvanised35241536

7.64 €

1 4 Arbeitstage 27Stahl-10galvanised45.2271741

10.21 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-10galvanised50.85301946

0.22 €

1 4 Arbeitstage 3EdelstahlA4-blank6.0842.45.5

0.24 €

1 4 Arbeitstage 4EdelstahlA4-blank7.6652.97

0.28 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA4-blank8.7953.28

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA4-blank11.056410

0.92 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA4-blank14.3885.513

1.74 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA4-blank18.9106.517

2.32 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA4-blank21.112819

2.42 €

1 4 Arbeitstage 14EdelstahlA4-blank23.9149.522

2.92 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA4-blank26.761610.524

4.30 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA4-blank32.95201430

6.19 €

1 4 Arbeitstage 24EdelstahlA4-blank39.55241536

10.98 €

1 4 Arbeitstage 27EdelstahlA4-blank45.2271741

16.93 €

1 4 Arbeitstage 30EdelstahlA4-blank50.85301946

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Polyamid

Technischer Support