Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, hohe Form DIN 982 / Edelstahl ähnlich DIN 982 (K1147)

Sechskantmutter mit Polyamid Klemmteil, hohe Form DIN 982 / Edelstahl ähnlich DIN 982 (K1147)
· Radial wirkende kraftschlüssige Sicherung gegen ein Lösen der Mutter

· Temperaturbereich: -50° C bis +120° C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1147.105
K1147.106
K1147.108
K1147.110
K1147.112
K1147.116
K1147.120
K1147.204
K1147.205
K1147.206
K1147.208
K1147.210
K1147.212
K1147.214
K1147.216
K1147.220
K1147.224
K1147.310
K1147.312
K1147.316
K1147.320
K1147.324
K1147.605
K1147.606
K1147.608
K1147.610
K1147.612
K1147.616
K1147.620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper E
(mm)
H=Höhe
(mm)
M
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)

0.30 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA2-blank8.796.34.48

0.37 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA2-blank11.0584.910

0.66 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA2-blank14.389.56.4413

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA2-blank18.911.58.0417

1.36 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA2-blank21.11410.3719

2.19 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA2-blank26.761814.124

4.53 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA2-blank32.952216.930

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-6-8galvanised7.6662.97

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-8galvanised8.796.34.48

0.21 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-8galvanised11.0584.910

0.30 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-8galvanised14.389.56.4413

0.61 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-8galvanised18.911.58.0417

0.94 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-8galvanised21.11410.3719

1.44 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-8galvanised23.91612.122

1.75 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-8galvanised26.761814.124

3.36 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-8galvanised32.952216.930

6.74 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-8galvanised39.552820.236

0.81 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-10galvanised18.911.58.0417

1.14 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-10galvanised21.11410.3719

2.09 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-10galvanised26.761814.124

3.94 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-10galvanised32.952216.930

7.26 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-10galvanised39.552820.236

0.38 €

1 4 Arbeitstage 5EdelstahlA4-blank8.796.34.48

0.47 €

1 4 Arbeitstage 6EdelstahlA4-blank11.0584.910

0.84 €

1 4 Arbeitstage 8EdelstahlA4-blank14.389.56.4413

1.18 €

1 4 Arbeitstage 10EdelstahlA4-blank18.911.58.0417

1.77 €

1 4 Arbeitstage 12EdelstahlA4-blank21.11410.3719

2.85 €

1 4 Arbeitstage 16EdelstahlA4-blank26.761814.124

5.89 €

1 4 Arbeitstage 20EdelstahlA4-blank32.952216.930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Polyamid

Technischer Support