Zylinderschrauben / K0869 / Stahl / DIN 912, DIN EN ISO 4762 / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0869.04X10
K0869.04X12
K0869.04X16
K0869.04X18
K0869.04X20
K0869.04X25
K0869.05X10
K0869.05X12
K0869.05X16
K0869.05X18
K0869.05X20
K0869.05X25
K0869.05X30
K0869.05X40
K0869.06X10
K0869.06X12
K0869.06X16
K0869.06X18
K0869.06X20
K0869.06X25
K0869.06X30
K0869.06X35
K0869.06X40
K0869.06X45
K0869.06X50
K0869.06X55
K0869.06X60
K0869.08X16
K0869.08X18
K0869.08X20
K0869.08X25
K0869.08X30
K0869.08X35
K0869.08X40
K0869.08X45
K0869.08X50
K0869.08X60
K0869.08X70
K0869.08X80
K0869.10X16
K0869.10X18
K0869.10X20
K0869.10X25
K0869.10X30
K0869.10X35
K0869.10X40
K0869.10X45
K0869.10X50
K0869.10X60
K0869.10X70
K0869.10X80
K0869.10X90
K0869.10X100
K0869.12X20
K0869.12X25
K0869.12X30
K0869.12X35
K0869.12X40
K0869.12X45
K0869.12X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Festigkeitsklasse Oberfläche Grundkörper DK
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Farbe Grundkörper K
(mm)
B=Gewindelänge
(mm)

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4108.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4128.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4168.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4188.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4208.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 4258.8-73schwarz420

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5108.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5128.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5168.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5188.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5208.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 5258.8-8.54schwarz522

0.22 €

1 4 Arbeitstage 5308.8-8.54schwarz522

0.22 €

1 4 Arbeitstage 5408.8-8.54schwarz522

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6108.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6128.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6168.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6188.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6208.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6258.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6308.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6358.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 6408.8-105schwarz624

0.28 €

1 4 Arbeitstage 6458.8-105schwarz624

0.28 €

1 4 Arbeitstage 6508.8-105schwarz624

0.38 €

1 4 Arbeitstage 6558.8-105schwarz624

0.40 €

1 4 Arbeitstage 6608.8-105schwarz624

0.16 €

1 4 Arbeitstage 8168.8-136schwarz828

0.16 €

1 4 Arbeitstage 8188.8-136schwarz828

0.16 €

1 4 Arbeitstage 8208.8-136schwarz828

0.16 €

1 4 Arbeitstage 8258.8-136schwarz828

0.28 €

1 4 Arbeitstage 8308.8-136schwarz828

0.28 €

1 4 Arbeitstage 8358.8-136schwarz828

0.31 €

1 4 Arbeitstage 8408.8-136schwarz828

0.32 €

1 4 Arbeitstage 8458.8-136schwarz828

0.32 €

1 4 Arbeitstage 8508.8-136schwarz828

0.40 €

1 4 Arbeitstage 8608.8-136schwarz828

0.56 €

1 4 Arbeitstage 8708.8-136schwarz828

0.78 €

1 4 Arbeitstage 8808.8-136schwarz828

0.46 €

1 4 Arbeitstage 10168.8-168schwarz1032

0.46 €

1 4 Arbeitstage 10188.8-168schwarz1032

0.46 €

1 4 Arbeitstage 10208.8-168schwarz1032

0.47 €

1 4 Arbeitstage 10258.8-168schwarz1032

0.48 €

1 4 Arbeitstage 10308.8-168schwarz1032

0.49 €

1 4 Arbeitstage 10358.8-168schwarz1032

0.54 €

1 4 Arbeitstage 10408.8-168schwarz1032

0.61 €

1 4 Arbeitstage 10458.8-168schwarz1032

0.62 €

1 4 Arbeitstage 10508.8-168schwarz1032

0.66 €

1 4 Arbeitstage 10608.8-168schwarz1032

0.69 €

1 4 Arbeitstage 10708.8-168schwarz1032

0.83 €

1 4 Arbeitstage 10808.8-168schwarz1032

0.93 €

1 4 Arbeitstage 10908.8-168schwarz1032

0.97 €

1 4 Arbeitstage 101008.8-168schwarz1032

0.56 €

1 4 Arbeitstage 12208.8-1810schwarz1236

0.56 €

1 4 Arbeitstage 12258.8-1810schwarz1236

0.56 €

1 4 Arbeitstage 12308.8-1810schwarz1236

0.56 €

1 4 Arbeitstage 12358.8-1810schwarz1236

0.63 €

1 4 Arbeitstage 12408.8-1810schwarz1236

0.63 €

1 4 Arbeitstage 12458.8-1810schwarz1236

0.66 €

1 4 Arbeitstage 12508.8-1810schwarz1236

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support