Senkschrauben mit Innensechskant / K0708 / ISO 10642 / Innensechskant

Senkschrauben mit Innensechskant / K0708 / ISO 10642 / Innensechskant
· Stahl

· Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9

· Blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0708.04X10
K0708.04X12
K0708.04X16
K0708.04X20
K0708.04X25
K0708.05X10
K0708.05X12
K0708.05X16
K0708.05X20
K0708.05X25
K0708.05X30
K0708.06X10
K0708.06X12
K0708.06X16
K0708.06X20
K0708.06X25
K0708.06X30
K0708.06X35
K0708.06X40
K0708.06X45
K0708.06X50
K0708.06X60
K0708.08X16
K0708.08X20
K0708.08X25
K0708.08X30
K0708.08X35
K0708.08X40
K0708.08X45
K0708.08X50
K0708.08X60
K0708.10X16
K0708.10X20
K0708.10X25
K0708.10X30
K0708.10X35
K0708.10X40
K0708.10X45
K0708.10X50
K0708.10X60
K0708.10X70
K0708.12X20
K0708.12X25
K0708.12X30
K0708.12X35
K0708.12X40
K0708.12X45
K0708.12X50
K0708.12X60
K0708.12X70
K0708.12X80
K0708.16X30
K0708.16X35
K0708.16X40
K0708.16X45
K0708.16X50
K0708.16X60
K0708.16X70
K0708.16X80
K0708.304X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
K
(mm)

0.45 €

1 4 Arbeitstage 410blank (schwarz)8.881.82.52.3

0.51 €

1 4 Arbeitstage 412blank (schwarz)8.881.82.52.3

0.54 €

1 4 Arbeitstage 416blank (schwarz)8.881.82.52.3

0.54 €

1 4 Arbeitstage 420blank (schwarz)8.881.82.52.3

0.59 €

1 4 Arbeitstage 425blank (schwarz)8.881.82.52.3

0.33 €

1 4 Arbeitstage 510blank (schwarz)8.8102.332.8

0.36 €

1 4 Arbeitstage 512blank (schwarz)8.8102.332.8

0.36 €

1 4 Arbeitstage 516blank (schwarz)8.8102.332.8

0.36 €

1 4 Arbeitstage 520blank (schwarz)8.8102.332.8

0.40 €

1 4 Arbeitstage 525blank (schwarz)8.8102.332.8

0.43 €

1 4 Arbeitstage 530blank (schwarz)8.8102.332.8

0.35 €

1 4 Arbeitstage 610blank (schwarz)8.8122.543.3

0.35 €

1 4 Arbeitstage 612blank (schwarz)8.8122.543.3

0.35 €

1 4 Arbeitstage 616blank (schwarz)8.8122.543.3

0.36 €

1 4 Arbeitstage 620blank (schwarz)8.8122.543.3

0.36 €

1 4 Arbeitstage 625blank (schwarz)8.8122.543.3

0.40 €

1 4 Arbeitstage 630blank (schwarz)8.8122.543.3

0.45 €

1 4 Arbeitstage 635blank (schwarz)8.8122.543.3

0.78 €

1 4 Arbeitstage 640blank (schwarz)8.8122.543.3

0.78 €

1 4 Arbeitstage 645blank (schwarz)8.8122.543.3

0.89 €

1 4 Arbeitstage 650blank (schwarz)8.8122.543.3

0.99 €

1 4 Arbeitstage 660blank (schwarz)8.8122.543.3

0.44 €

1 4 Arbeitstage 816blank (schwarz)8.8163.554.4

0.44 €

1 4 Arbeitstage 820blank (schwarz)8.8163.554.4

0.44 €

1 4 Arbeitstage 825blank (schwarz)8.8163.554.4

0.45 €

1 4 Arbeitstage 830blank (schwarz)8.8163.554.4

0.54 €

1 4 Arbeitstage 835blank (schwarz)8.8163.554.4

0.54 €

1 4 Arbeitstage 840blank (schwarz)8.8163.554.4

0.59 €

1 4 Arbeitstage 845blank (schwarz)8.8163.554.4

0.93 €

1 4 Arbeitstage 850blank (schwarz)8.8163.554.4

1.00 €

1 4 Arbeitstage 860blank (schwarz)8.8163.554.4

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1016blank (schwarz)8.8204.465.5

0.77 €

1 4 Arbeitstage 1020blank (schwarz)8.8204.465.5

0.78 €

1 4 Arbeitstage 1025blank (schwarz)8.8204.465.5

0.78 €

1 4 Arbeitstage 1030blank (schwarz)8.8204.465.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1035blank (schwarz)8.8204.465.5

0.92 €

1 4 Arbeitstage 1040blank (schwarz)8.8204.465.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1045blank (schwarz)8.8204.465.5

1.41 €

1 4 Arbeitstage 1050blank (schwarz)8.8204.465.5

1.41 €

1 4 Arbeitstage 1060blank (schwarz)8.8204.465.5

1.79 €

1 4 Arbeitstage 1070blank (schwarz)8.8204.465.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1220blank (schwarz)8.8244.686.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1225blank (schwarz)8.8244.686.5

0.94 €

1 4 Arbeitstage 1230blank (schwarz)8.8244.686.5

0.97 €

1 4 Arbeitstage 1235blank (schwarz)8.8244.686.5

0.99 €

1 4 Arbeitstage 1240blank (schwarz)8.8244.686.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1245blank (schwarz)8.8244.686.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1250blank (schwarz)8.8244.686.5

2.07 €

1 4 Arbeitstage 1260blank (schwarz)8.8244.686.5

2.55 €

1 4 Arbeitstage 1270blank (schwarz)8.8244.686.5

2.91 €

1 4 Arbeitstage 1280blank (schwarz)8.8244.686.5

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1630blank (schwarz)8.8305.3107.5

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1635blank (schwarz)8.8305.3107.5

1.77 €

1 4 Arbeitstage 1640blank (schwarz)8.8305.3107.5

1.84 €

1 4 Arbeitstage 1645blank (schwarz)8.8305.3107.5

1.84 €

1 4 Arbeitstage 1650blank (schwarz)8.8305.3107.5

2.09 €

1 4 Arbeitstage 1660blank (schwarz)8.8305.3107.5

4.26 €

1 4 Arbeitstage 1670blank (schwarz)8.8305.3107.5

4.47 €

1 4 Arbeitstage 1680blank (schwarz)8.8305.3107.5

0.63 €

1 4 Arbeitstage 410blank (schwarz)10.981.82.52.3

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl

Technischer Support