Kugelknöpfe / K0650 / DIN 319 / Form C

Kugelknöpfe / K0650 / DIN 319 / Form C
· Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten

· Form C: Gewinde

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0650.116042
K0650.116044
K0650.120052
K0650.120054
K0650.125062
K0650.125064
K0650.132082
K0650.132084
K0650.140102
K0650.140104
K0650.150122
K0650.150124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde Werkstoff Grundkörper Außendurchmesser
(Ø)
Stahlschlüssel Grundkörper D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

3.59 €

1 4 Arbeitstage M4Aluminium16-8157.2

5.04 €

1 4 Arbeitstage M4Rostfreier Stahl161.43018157.2

3.69 €

1 4 Arbeitstage M5Aluminium20-12189.1

5.58 €

1 4 Arbeitstage M5Rostfreier Stahl201.430112189.1

5.14 €

1 4 Arbeitstage M6Aluminium25-1522.511

8.17 €

1 4 Arbeitstage M6Rostfreier Stahl251.43011522.511

7.41 €

1 4 Arbeitstage M8Aluminium32-182914.5

12.18 €

1 4 Arbeitstage M8Rostfreier Stahl321.4301182914.5

10.65 €

1 4 Arbeitstage M10Aluminium40-223718

21.57 €

1 4 Arbeitstage M10Rostfreier Stahl401.4301223718

15.44 €

1 4 Arbeitstage M12Aluminium50-284621

33.76 €

1 4 Arbeitstage M12Rostfreier Stahl501.4301284621

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberfläche Grundkörper(mm) poliert Form(mm) C

Technischer Support