Sechskantmuttern / K1648 / Edelstahl / Hygienic DESIGN

Sechskantmuttern / K1648 / Edelstahl / Hygienic DESIGN
· Edelstahl 1.4404

· Größe M4 - M16

· Vormontierter, austauschbarer Dichtring

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

· Reinigungsoptimierte Geometrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1648.1104
K1648.1105
K1648.1106
K1648.1108
K1648.1110
K1648.1112
K1648.1116
K1648.2104
K1648.2105
K1648.2106
K1648.2108
K1648.2110
K1648.2112
K1648.2116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Oberfläche Grundkörper D1
(mm)
D2=Durchmesser
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)

4.21 €

1 4 Arbeitstage 4poliert1011.25211.15.9374.8

4.74 €

1 4 Arbeitstage 5poliert1213.25213.17.4386

4.98 €

1 4 Arbeitstage 6poliert1415.742.515.19.13107.2

6.90 €

1 4 Arbeitstage 8poliert1819.742.518.111.73139.6

8.20 €

1 4 Arbeitstage 10poliert2223.742.522.11541612

15.41 €

1 4 Arbeitstage 12poliert2628.25325.116.151814.4

23.84 €

1 4 Arbeitstage 16poliert3537.25332.121.862419.2

3.58 €

1 4 Arbeitstage 4unpoliert1011.25211.15.9374.8

4.04 €

1 4 Arbeitstage 5unpoliert1213.25213.17.4386

4.23 €

1 4 Arbeitstage 6unpoliert1415.742.515.19.13107.2

5.87 €

1 4 Arbeitstage 8unpoliert1819.742.518.111.73139.6

6.96 €

1 4 Arbeitstage 10unpoliert2223.742.522.11541612

13.10 €

1 4 Arbeitstage 12unpoliert2628.25325.116.151814.4

20.27 €

1 4 Arbeitstage 16unpoliert3537.25332.121.862419.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404

Technischer Support