Sechskant-Hutmuttern / K1800 / Stahl, Edelstahl / DIN 1587 / hohe Form

Sechskant-Hutmuttern / K1800 / Stahl, Edelstahl / DIN 1587 / hohe Form
· Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4

· Geschlossene abgerundete Oberseite

· Schützt das Gewindeende

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1800.104
K1800.105
K1800.106
K1800.108
K1800.110
K1800.112
K1800.114
K1800.116
K1800.120
K1800.124
K1800.204
K1800.205
K1800.206
K1800.208
K1800.210
K1800.212
K1800.214
K1800.216
K1800.220
K1800.224
K1800.230
K1800.304
K1800.305
K1800.306
K1800.308
K1800.310
K1800.312
K1800.314
K1800.316
K1800.320
K1800.324
K1800.330
K1800.404
K1800.405
K1800.406
K1800.408
K1800.410
K1800.412
K1800.414
K1800.416
K1800.420
K1800.424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Festigkeitsklasse D1
(mm)
T min.
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
E
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
G
(mm)

0.21 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-blank66.55.2683.23.2577.6621.4-

0.21 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-blank67.57.211043.7588.7921.6-

0.31 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-blank69.57.711254.751011.0522-

0.47 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-blank612.510.65156.56.251314.3822.4-

1.08 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-blank61512.651887.51718.923-

1.54 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-blank61715.6522108.51921.13-6.4

2.86 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-blank62017.652511102223.94-7.3

3.08 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-blank62320.58281311.52426.764-7.3

3.47 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-blank62825.583416143032.955-9.3

5.38 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-blank63430.54219173639.66-10.7

0.23 €

1 4 Arbeitstage 4Stahl-verzinkt66.55.2683.23.2577.6621.4-

0.23 €

1 4 Arbeitstage 5Stahl-verzinkt67.57.211043.7588.7921.6-

0.33 €

1 4 Arbeitstage 6Stahl-verzinkt69.57.711254.751011.0522-

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8Stahl-verzinkt612.510.65156.56.251314.3822.4-

1.17 €

1 4 Arbeitstage 10Stahl-verzinkt61512.651887.51718.923-

1.71 €

1 4 Arbeitstage 12Stahl-verzinkt61715.6522108.51921.13-6.4

3.16 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-verzinkt62017.652511102223.94-7.3

3.39 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-verzinkt62320.58281311.52426.764-7.3

3.82 €

1 4 Arbeitstage 20Stahl-verzinkt62825.583416143032.955-9.3

5.93 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-verzinkt63430.54219173639.66-10.7

28.53 €

1 4 Arbeitstage 30Stahl-verzinkt644395024224650.97-12.7

0.23 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA2blank706.55.2683.23.2577.6621.4-

0.23 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA2blank707.57.211043.7588.7921.6-

0.33 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA2blank709.57.711254.751011.0522-

0.54 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA2blank7012.510.65156.56.251314.3822.4-

1.17 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA2blank701512.651887.51718.923-

1.71 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA2blank701715.6522108.51921.13-6.4

3.16 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlA2blank702017.652511102223.94-7.3

3.39 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA2blank702320.58281311.52426.764-7.3

4.21 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA2blank702825.583416143032.955-9.3

6.54 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA2blank703430.54219173639.66-10.7

31.38 €

1 4 Arbeitstage 30Rostfreier StahlA2blank7044395024224650.97-12.7

0.35 €

1 4 Arbeitstage 4Rostfreier StahlA4blank706.55.2683.23.2577.6621.4-

0.35 €

1 4 Arbeitstage 5Rostfreier StahlA4blank707.57.211043.7588.7921.6-

0.49 €

1 4 Arbeitstage 6Rostfreier StahlA4blank709.57.711254.751011.0522-

0.79 €

1 4 Arbeitstage 8Rostfreier StahlA4blank7012.510.65156.56.251314.3822.4-

1.78 €

1 4 Arbeitstage 10Rostfreier StahlA4blank701512.651887.51718.923-

2.58 €

1 4 Arbeitstage 12Rostfreier StahlA4blank701715.6522108.51921.13-6.4

4.76 €

1 4 Arbeitstage 14Rostfreier StahlA4blank702017.652511102223.94-7.3

5.06 €

1 4 Arbeitstage 16Rostfreier StahlA4blank702320.58281311.52426.764-7.3

6.30 €

1 4 Arbeitstage 20Rostfreier StahlA4blank702825.583416143032.955-9.3

9.80 €

1 4 Arbeitstage 24Rostfreier StahlA4blank703430.54219173639.66-10.7

Loading...

  1. 1

Technischer Support