Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN (K1332)

Hutmutter kompakt im Hygienic DESIGN (K1332)
· Eignet sich speziell für den Hygienebereich

· Hochglanzpolierte Oberfläche Ra 0,8 µm, gewährleistet eine leichte Reinigung

· Zusätzliche Abdichtung in Kombination mit der Scheibe (K1326)

· Werkstoff: Edelstahl 1.4404, sehr gute Korrosionsbeständigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1332.03
K1332.04
K1332.05
K1332.06
K1332.08
K1332.10
K1332.12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) D1
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
R1
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)
W
(mm)

2.21 €

1 4 Arbeitstage 36.80.250.54.958.85.5320

2.24 €

1 4 Arbeitstage 490.30.86.5107430

2.37 €

1 4 Arbeitstage 5100.517168430

2.89 €

1 4 Arbeitstage 6120.8191610630

3.00 €

1 4 Arbeitstage 8160.81.6122013830

3.59 €

1 4 Arbeitstage 1020121432161030

6.97 €

1 4 Arbeitstage 122412.51635191130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper poliert

Technischer Support