Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0139.04 |
K0139.05 |
K0139.06 |
K0139.08 |
K0139.10 |
K0139.12 |
K0139.104 |
K0139.105 |
K0139.106 |
K0139.108 |
K0139.110 |
K0139.112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Außendurchmesser (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Vergütungsstahl | ETG100 | brüniert | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Vergütungsstahl | - | brüniert | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
5.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Vergütungsstahl | - | brüniert | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
6.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Vergütungsstahl | - | brüniert | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
7.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | - | brüniert | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
9.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Vergütungsstahl | - | brüniert | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 | ||
5.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 20 | 14 | 4.2 | 12 | 8 | ||
5.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 20 | 14 | 5.2 | 12 | 8 | ||
6.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 24 | 16 | 6.2 | 14 | 10 | ||
9.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 30 | 20 | 8.2 | 17 | 12 | ||
11.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 36 | 28 | 10.3 | 20 | 14 | ||
14.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Edelstahl | 1.4404 | blank | 40 | 32 | 12.3 | 24 | 16 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Außendurchmesser(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
K(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften