• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharniere mit Senkbohrung, lange Ausführung / K1144 / eckig

Scharniere mit Senkbohrung, lange Ausführung / K1144 / eckig
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Universell links und rechts einsetzbar

· Für aufliegende Türen

· Ausführung: Stahl verzinkt oder hochglanzverchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1144.00630061
K1144.10630061
K1144.20630061
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Farbe Grundkörper

10.19 €

1 4 Arbeitstage verzinkt-

16.01 €

1 4 Arbeitstage hochglanzverchromt-

17.96 €

1 4 Arbeitstage pulverbeschichtetschwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite(mm) 85 Material Grundkörper Zink A=Länge(mm) 51
A1(mm) 12 A2(mm) 36 B1(mm) 61
D(mm) 10.2 D (für Schraube) M6 D1(mm) 6
D2(mm) 5.2 D3(mm) 9.7 H(mm) 23
H1(mm) 12 T1(mm) 8 T2(mm) 4

Technischer Support