Kugelpfannen für Winkelgelenke / K0712 / DIN 71805 / Form B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0712.080351
K0712.08051
K0712.10061
K0712.13081
K0712.16101
K0712.16121
K0712.19141
K0712.19161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1=Pfanne
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
E
(mm)

1.61 €

1 4 Arbeitstage 188M3,588

0.75 €

1 4 Arbeitstage 228M5810.2

0.94 €

1 4 Arbeitstage 2510M61011.5

1.32 €

1 4 Arbeitstage 3013M81314

2.05 €

1 4 Arbeitstage 3516M101615.5

2.14 €

1 4 Arbeitstage 3516M121615.5

4.95 €

1 4 Arbeitstage 4519M14x1,52221.5

6.31 €

1 4 Arbeitstage 4519M162221.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert Form B

Technischer Support