• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form B

Stellfüße / K0739 / Stahl, Edelstahl / Form B
· Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage

· Gummiauflage wirkt körperschalldämmend

· Passende Mutter inklusive

· Werkstoff: Fußteller, Gewindespindel aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0739.2106010X50
K0739.2106010X100
K0739.2106012X50
K0739.2106012X100
K0739.2106012X150
K0739.2108010X50
K0739.2108010X100
K0739.2108012X50
K0739.2108012X100
K0739.2108012X150
K0739.2108014X50
K0739.2108014X100
K0739.2108014X150
K0739.2108016X100
K0739.2108016X150
K0739.2108020X75
K0739.2108020X100
K0739.2108020X150
K0739.2108020X200
K0739.2110020X75
K0739.2110020X100
K0739.2110020X150
K0739.2110020X200
K0739.2110020X250
K0739.2110024X100
K0739.2110024X150
K0739.2110024X200
K0739.2110024X250
K0739.2206010X50
K0739.2206010X100
K0739.2206012X50
K0739.2206012X100
K0739.2206012X150
K0739.2208010X50
K0739.2208010X75
K0739.2208010X100
K0739.2208010X125
K0739.2208012X50
K0739.2208012X75
K0739.2208012X100
K0739.2208012X125
K0739.2208012X150
K0739.2208014X75
K0739.2208014X100
K0739.2208014X125
K0739.2208014X150
K0739.2208014X175
K0739.2208016X75
K0739.2208016X100
K0739.2208016X125
K0739.2208016X150
K0739.2208016X175
K0739.2208020X75
K0739.2208020X100
K0739.2208020X125
K0739.2208020X150
K0739.2208020X175
K0739.2208020X200
K0739.2208020X225
K0739.2210020X75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
L=Gewindelänge
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
Material Grundkörper A
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Gesamthöhe
(mm)
H2
(mm)
SW
(mm)

11.12 €

1 4 Arbeitstage 6075010Stahl4522823214

12.11 €

1 4 Arbeitstage 60710010Stahl45221323214

11.12 €

1 4 Arbeitstage 6075012Stahl4522823214

12.11 €

1 4 Arbeitstage 60710012Stahl45221323214

13.12 €

1 4 Arbeitstage 60715012Stahl45221823214

12.95 €

1 4 Arbeitstage 80105010Stahl5425853514

13.25 €

1 4 Arbeitstage 801010010Stahl54251353514

12.98 €

1 4 Arbeitstage 80105012Stahl5425853514

13.27 €

1 4 Arbeitstage 801010012Stahl54251353514

14.49 €

1 4 Arbeitstage 801015012Stahl54251853514

13.35 €

1 4 Arbeitstage 80105014Stahl5425853514

13.65 €

1 4 Arbeitstage 801010014Stahl54251353514

14.52 €

1 4 Arbeitstage 801015014Stahl54251853514

14.50 €

1 4 Arbeitstage 801010016Stahl54251353516

15.82 €

1 4 Arbeitstage 801015016Stahl54251853516

15.24 €

1 4 Arbeitstage 80107520Stahl54251113620

16.12 €

1 4 Arbeitstage 801010020Stahl54251363620

17.16 €

1 4 Arbeitstage 801015020Stahl54251863620

18.22 €

1 4 Arbeitstage 801020020Stahl54252363620

18.93 €

1 4 Arbeitstage 100157520Stahl6928113.538.520

19.65 €

1 4 Arbeitstage 1001510020Stahl6928138.538.520

21.48 €

1 4 Arbeitstage 1001515020Stahl6928188.538.520

22.98 €

1 4 Arbeitstage 1001520020Stahl6928238.538.520

24.91 €

1 4 Arbeitstage 1001525020Stahl6928288.538.520

22.13 €

1 4 Arbeitstage 1001510024Stahl6928138.538.524

23.77 €

1 4 Arbeitstage 1001515024Stahl6928188.538.524

25.12 €

1 4 Arbeitstage 1001520024Stahl6928238.538.524

27.22 €

1 4 Arbeitstage 1001525024Stahl6928288.538.524

14.29 €

1 4 Arbeitstage 6075010Edelstahl4522823214

15.46 €

1 4 Arbeitstage 60710010Edelstahl45221323214

14.29 €

1 4 Arbeitstage 6075012Edelstahl4522823214

15.46 €

1 4 Arbeitstage 60710012Edelstahl45221323214

16.70 €

1 4 Arbeitstage 60715012Edelstahl45221823214

19.03 €

1 4 Arbeitstage 80105010Edelstahl5425853514

19.67 €

1 4 Arbeitstage 80107510Edelstahl54251103514

20.25 €

1 4 Arbeitstage 801010010Edelstahl54251353514

20.87 €

1 4 Arbeitstage 801012510Edelstahl54251603514

19.14 €

1 4 Arbeitstage 80105012Edelstahl5425853514

19.73 €

1 4 Arbeitstage 80107512Edelstahl54251103514

20.36 €

1 4 Arbeitstage 801010012Edelstahl54251353514

20.94 €

1 4 Arbeitstage 801012512Edelstahl54251603514

21.54 €

1 4 Arbeitstage 801015012Edelstahl54251853514

19.73 €

1 4 Arbeitstage 80107514Edelstahl54251103514

20.36 €

1 4 Arbeitstage 801010014Edelstahl54251353514

20.94 €

1 4 Arbeitstage 801012514Edelstahl54251603514

21.55 €

1 4 Arbeitstage 801015014Edelstahl54251853514

22.15 €

1 4 Arbeitstage 801017514Edelstahl54252103514

20.77 €

1 4 Arbeitstage 80107516Edelstahl54251103513

21.64 €

1 4 Arbeitstage 801010016Edelstahl54251353513

21.97 €

1 4 Arbeitstage 801012516Edelstahl54251603513

22.86 €

1 4 Arbeitstage 801015016Edelstahl54251853513

23.45 €

1 4 Arbeitstage 801017516Edelstahl54252103513

23.00 €

1 4 Arbeitstage 80107520Edelstahl54251133817

24.35 €

1 4 Arbeitstage 801010020Edelstahl54251383817

25.24 €

1 4 Arbeitstage 801012520Edelstahl54251633817

26.63 €

1 4 Arbeitstage 801015020Edelstahl54251883817

27.70 €

1 4 Arbeitstage 801017520Edelstahl54252133817

28.47 €

1 4 Arbeitstage 801020020Edelstahl54252383817

29.26 €

1 4 Arbeitstage 801022520Edelstahl54252633817

29.69 €

1 4 Arbeitstage 100157520Edelstahl69301184317

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Komponente Gummi Form B

Technischer Support