Zugspanner (K0078)

Zugspanner (K0078)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K0078.0360

Teilenummer
K0078.0360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.79 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Handkraft FH(N) 250 Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt und passiviert
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente ölbeständig Farbe Komponente orange
Öffnungswinkel Griff 50° Öffnungswinkel Haltearm 90° Spannkraft F3(N) 1150
Haltekraft F1(N) 3600

Technischer Support