Federhülsen / K1277 / Form A

Federhülsen / K1277 / Form A
· Rast-und Positionierelement

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1277.112216
K1277.112608
K1277.113012
K1277.113016
K1277.113412
K1277.113415
K1277.114014
K1277.115016
K1277.123016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Federsteifigkeit
(N/mm)
D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L bei F1
(mm)
L bei F2
(mm)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
L2
(mm)

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl0.532.2161210.52.237.8

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl0.72.686.55.21.123.8

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl231298.76.26.86

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.63161310.74.88.48.5

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.693.41297.8576

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl1.953.415128.25.913.37.3

0.33 €

1 4 Arbeitstage Stahl2.45414129512.38

0.39 €

1 4 Arbeitstage Stahl2.75161310.48158

0.37 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.63161310.64.88.68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Edelstahl Form A

Technischer Support