Positionsanzeiger (K0408)

Positionsanzeiger (K0408)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Kleine Bauweise mit sehr deutlicher Anzeige

· Geeignet für geringe Spindelabstände und kleine Wellendurchmesser

· temperaturbeständig bis 80°C

· öl- und lösungsmittelbeständig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0408.01001111
K0408.01001112
K0408.01001121
K0408.01001122
K0408.01001211
K0408.01001212
K0408.01001221
K0408.01001222
K0408.01001311
K0408.01001312
K0408.01001321
K0408.01001322
K0408.01001411
K0408.01001412
K0408.01001421
K0408.01001422
K0408.02001111
K0408.02001112
K0408.02001121
K0408.02001122
K0408.02001211
K0408.02001212
K0408.02001221
K0408.02001222
K0408.02001311
K0408.02001312
K0408.02001321
K0408.02001322
K0408.02001411
K0408.02001412
K0408.02001421
K0408.02001422
K0408.02501111
K0408.02501112
K0408.02501121
K0408.02501122
K0408.02501211
K0408.02501212
K0408.02501221
K0408.02501222
K0408.02501311
K0408.02501312
K0408.02501321
K0408.02501322
K0408.02501411
K0408.02501412
K0408.02501421
K0408.02501422
K0408.03001111
K0408.03001112
K0408.03001121
K0408.03001122
K0408.03001211
K0408.03001212
K0408.03001221
K0408.03001222
K0408.03001311
K0408.03001312
K0408.03001321
K0408.03001322
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper P=Steigung
(mm)
Einbaulage Zählrichtung Anzeige nach einer Umdrehung max. Drehzahl 1/min

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz11101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200411201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz11201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz12101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200412201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz12201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz13101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200413201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz13201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz14101,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200414201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz14201,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200421102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz21102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200421202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz21202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200422102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz22102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200422202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz22202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200423102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz23102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200423202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz23202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200424102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz24102,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200424202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz24202,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.51102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.51102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.51202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.51202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.52102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.52102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.52202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.52202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.53102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.53102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.53202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.53202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.54102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.54102,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 20042.54202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz2.54202,5500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200431103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz31103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200431203,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz31203,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200432103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz32103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200432203,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz32203,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200433103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz33103,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage reinorange RAL 200433203,0500

63.46 €

1 4 Arbeitstage schwarz33203,0500

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Material Komponente Stahl B=Breite(mm) 26
D=Bohrungsdurchmesser(mm) 10 H=Höhe(mm) 33 L=Länge(mm) 22
Komma an Stelle 1

Technischer Support