Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge (K1663)

Magnetband inkremental kodierter Maßstab, 5 mm Pollänge (K1663)
· Selbstkonfektionierung möglich

· Mit zusätzlichem Abdeckband aus Edelstahl

· Einfache Klebemontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1663.010X1000
K1663.010X10000
K1663.010X2000
K1663.010X3000
K1663.010X4000
K1663.010X5000
K1663.010X6000
K1663.010X7000
K1663.010X8000
K1663.010X9000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)

122.62 €

1 4 Arbeitstage 1000

1,226.19 €

1 4 Arbeitstage 10000

245.23 €

1 4 Arbeitstage 2000

367.86 €

1 4 Arbeitstage 3000

490.49 €

1 4 Arbeitstage 4000

613.11 €

1 4 Arbeitstage 5000

735.72 €

1 4 Arbeitstage 6000

858.34 €

1 4 Arbeitstage 7000

980.96 €

1 4 Arbeitstage 8000

1,103.56 €

1 4 Arbeitstage 9000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper magnetisiertes Kunststoffband B1=Breite(mm) 10 Genauigkeit(mm) 0.1

Technischer Support