Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0691.151 |
K0691.152 |
K0691.201 |
K0691.202 |
K0691.301 |
K0691.302 |
K0691.401 |
K0691.402 |
K0691.501 |
K0691.502 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | Außendurchmesser (mm) | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | G=Gewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 8 | 25 | Stahl | 1.7225 | blau-passiviert | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
22.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 8 | 25 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 23 | 15 | 5.5 | M8 | ||
19.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 32 | Stahl | 1.7225 | blau-passiviert | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
24.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 32 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 30 | 20 | 6.2 | M12 | ||
23.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12.5 | 45 | Stahl | 1.7225 | blau-passiviert | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
31.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12.5 | 45 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 40 | 30 | 9 | M20 | ||
36.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 16 | 58 | Stahl | 1.7225 | blau-passiviert | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
45.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 16 | 58 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 52 | 38 | 13 | M27 | ||
54.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 20 | 70 | Stahl | 1.7225 | blau-passiviert | 65 | 48 | 14 | M36 | ||
68.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 20 | 70 | Edelstahl | 1.4305 | blank | 65 | 48 | 14 | M36 |
Loading...
α | 4° |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
Außendurchmesser(mm)
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D(mm)
D3(mm)
H1(mm)
G=Gewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften