Senkschrauben mit Innensechskant / K0708 / Edelstahl / ISO 10642 / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0708.104X10
K0708.104X12
K0708.104X16
K0708.104X20
K0708.104X25
K0708.105X10
K0708.105X12
K0708.105X16
K0708.105X20
K0708.105X25
K0708.105X30
K0708.106X10
K0708.106X12
K0708.106X16
K0708.106X20
K0708.106X25
K0708.106X30
K0708.106X35
K0708.106X40
K0708.106X45
K0708.106X50
K0708.106X60
K0708.108X16
K0708.108X20
K0708.108X25
K0708.108X30
K0708.108X35
K0708.108X40
K0708.108X45
K0708.108X50
K0708.108X60
K0708.110X16
K0708.110X20
K0708.110X25
K0708.110X30
K0708.110X35
K0708.110X40
K0708.110X45
K0708.110X50
K0708.110X60
K0708.110X70
K0708.112X20
K0708.112X25
K0708.112X30
K0708.112X35
K0708.112X40
K0708.112X45
K0708.112X50
K0708.112X60
K0708.112X70
K0708.112X80
K0708.116X30
K0708.116X35
K0708.116X40
K0708.116X45
K0708.116X50
K0708.116X60
K0708.116X70
K0708.116X80
K0708.604X10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L (mm) D1
(mm)
T
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper K
(mm)

0.56 €

1 4 Arbeitstage 41081.82.5A22.3

0.56 €

1 4 Arbeitstage 41281.82.5A22.3

0.43 €

1 4 Arbeitstage 41681.82.5A22.3

0.51 €

1 4 Arbeitstage 42081.82.5A22.3

0.54 €

1 4 Arbeitstage 42581.82.5A22.3

0.56 €

1 4 Arbeitstage 510102.33A22.8

0.56 €

1 4 Arbeitstage 512102.33A22.8

0.43 €

1 4 Arbeitstage 516102.33A22.8

0.51 €

1 4 Arbeitstage 520102.33A22.8

0.54 €

1 4 Arbeitstage 525102.33A22.8

0.56 €

1 4 Arbeitstage 530102.33A22.8

0.66 €

1 4 Arbeitstage 610122.54A23.3

0.66 €

1 4 Arbeitstage 612122.54A23.3

0.56 €

1 4 Arbeitstage 616122.54A23.3

0.56 €

1 4 Arbeitstage 620122.54A23.3

0.59 €

1 4 Arbeitstage 625122.54A23.3

0.67 €

1 4 Arbeitstage 630122.54A23.3

0.72 €

1 4 Arbeitstage 635122.54A23.3

0.78 €

1 4 Arbeitstage 640122.54A23.3

0.94 €

1 4 Arbeitstage 645122.54A23.3

0.98 €

1 4 Arbeitstage 650122.54A23.3

1.64 €

1 4 Arbeitstage 660122.54A23.3

0.92 €

1 4 Arbeitstage 816163.55A24.4

0.94 €

1 4 Arbeitstage 820163.55A24.4

0.78 €

1 4 Arbeitstage 825163.55A24.4

0.84 €

1 4 Arbeitstage 830163.55A24.4

0.93 €

1 4 Arbeitstage 835163.55A24.4

1.00 €

1 4 Arbeitstage 840163.55A24.4

1.00 €

1 4 Arbeitstage 845163.55A24.4

1.08 €

1 4 Arbeitstage 850163.55A24.4

1.68 €

1 4 Arbeitstage 860163.55A24.4

1.32 €

1 4 Arbeitstage 1016204.46A25.5

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1020204.46A25.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1025204.46A25.5

1.00 €

1 4 Arbeitstage 1030204.46A25.5

1.05 €

1 4 Arbeitstage 1035204.46A25.5

1.18 €

1 4 Arbeitstage 1040204.46A25.5

1.27 €

1 4 Arbeitstage 1045204.46A25.5

1.33 €

1 4 Arbeitstage 1050204.46A25.5

1.79 €

1 4 Arbeitstage 1060204.46A25.5

2.30 €

1 4 Arbeitstage 1070204.46A25.5

1.52 €

1 4 Arbeitstage 1220244.68A26.5

1.45 €

1 4 Arbeitstage 1225244.68A26.5

1.46 €

1 4 Arbeitstage 1230244.68A26.5

1.53 €

1 4 Arbeitstage 1235244.68A26.5

1.64 €

1 4 Arbeitstage 1240244.68A26.5

1.86 €

1 4 Arbeitstage 1245244.68A26.5

2.01 €

1 4 Arbeitstage 1250244.68A26.5

2.20 €

1 4 Arbeitstage 1260244.68A26.5

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1270244.68A26.5

3.19 €

1 4 Arbeitstage 1280244.68A26.5

5.21 €

1 4 Arbeitstage 1630305.310A27.5

5.59 €

1 4 Arbeitstage 1635305.310A27.5

6.24 €

1 4 Arbeitstage 1640305.310A27.5

6.52 €

1 4 Arbeitstage 1645305.310A27.5

6.69 €

1 4 Arbeitstage 1650305.310A27.5

7.39 €

1 4 Arbeitstage 1660305.310A27.5

8.63 €

1 4 Arbeitstage 1670305.310A27.5

9.89 €

1 4 Arbeitstage 1680305.310A27.5

0.72 €

1 4 Arbeitstage 41081.82.5A42.3

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper blank Festigkeitsklasse 70

Technischer Support