Rändelschrauben / K0141 / Kunststoff

Rändelschrauben / K0141 / Kunststoff
· Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau

· Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug

· Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl

· Verschiedene Gewindegrößen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0141.04X15
K0141.04X20
K0141.05X10
K0141.05X18
K0141.05X25
K0141.06X20
K0141.06X28
K0141.08X25
K0141.08X32
K0141.10X30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde (M) Länge L
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
H=Höhe
(mm)
D4
(mm)
D3
(mm)

1.37 €

1 4 Arbeitstage 415189813.5710

1.37 €

1 4 Arbeitstage 420189813.5710

1.37 €

1 4 Arbeitstage 5102010814.5812

1.37 €

1 4 Arbeitstage 5182010814.5812

1.37 €

1 4 Arbeitstage 5252010814.5812

1.54 €

1 4 Arbeitstage 620249.59151013

1.54 €

1 4 Arbeitstage 628249.59151013

1.81 €

1 4 Arbeitstage 825301111181215

2.01 €

1 4 Arbeitstage 832301111181215

2.09 €

1 4 Arbeitstage 103035111218.51418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl

Technischer Support