Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E43211 |
E43212 |
E43213 |
E43214 |
E43215 |
E43216 |
E43217 |
E43218 |
E43219 |
E43220 |
E43221 |
E43223 |
E43224 |
E43228 |
E43229 |
E43230 |
E43320 |
E43333 |
E43334 |
E43336 |
E43354 |
E43355 |
E43356 |
E43377 |
E43378 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Design | Prozessanschluss | Länge (mm) | Mediumtemperatur (°C) | Bemerkung | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 240 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
111.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
128.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 1000 | -40-200 | Beim Einsatz unter DNV GL-Bedingungen ist die Montage eines zusätzlichen Zentrierstücks erforderlich - E43214-01 - 13.01.2017 | - | ||
154.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
179.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 1400 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
205.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 1600 | -40-200 | Beim Einsatz unter DNV GL-Bedingungen ist die Montage eines zusätzlichen Zentrierstücks erforderlich - E43217-01 - 13.01.2017 | - | ||
103.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 450 | -40-200 | - | - | ||
124.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 700 | -40-200 | - | - | ||
148.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 1000 | -40-200 | - | - | ||
221.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 1600 | -40-200 | - | - | ||
170.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 1200 | -40-200 | - | - | ||
195.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 1400 | -40-200 | - | - | ||
93.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 300 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
105.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 500 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
63.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsband: Edelstahl (1.4310 / 301) | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 150 | -20-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
98.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | Ausführung ohne Bohrungen, für Niveausensoren, LR | G 3/4 | 450 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
112.85 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | geschlitzte Ausführung, für Füllstandssensoren, LR | G 3/4 | 700 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
151.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Zentrierstück: PPS-Faserverstärkung; Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301) | geschlitzte Ausführung, für Füllstandssensoren, LR | G 3/4 | 1200 | -40-200 | Beim Einsatz unter DNV GL-Bedingungen ist die Montage eines zusätzlichen Zentrierstücks erforderlich - E43334-01 - 13.01.2017 | - | ||
114.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 800 | -40-200 | Beim Einsatz unter DNV GL-Bedingungen ist die Montage eines zusätzlichen Zentrierstücks erforderlich - E43336-01 - 13.01.2017 | - | ||
76.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 210 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
89.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren LR | G 3/4 | 265 | -40-200 | - | Abdichtung: 1 | ||
234.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Dichtung: Faserverstärktes NBR; Befestigungswinkel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren, LR205x, LRx020 | G 3/4 | 2000 | -40-200 | Beim Einsatz unter DNV GL-Bedingungen ist die Montage eines zusätzlichen Zentrierstücks erforderlich - E43356-00 - 11.08.2015 | - | ||
86.54 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 240 | -40-200 | - | - | ||
235.39 € | 1 | auf Anfrage | 16 | Koaxialrohr: Edelstahl (1.4301 / 304); Befestigungsbügel: Edelstahl (1.4310 / 301); Zentrierstück: PPS-verstärkte Faser | Für Füllstandsensoren LR | 3/4"NPT | 2000 | -40-200 | - | - |
Loading...
Nenndruck(Bar) | 16 | Sensoranschluss | G 3/4 | Vakuum-Widerstand(mbar) | -1000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Design
Prozessanschluss
Länge(mm)
Mediumtemperatur(°C)
Bemerkung
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften