Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27151
Temperatur(�C) | -20� - +60 | Breite(mm) | 150 | BSPP Innengewinde | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 350 | Graduierung(Bar) | 0 - 12 | Höhe(mm) | 140 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aufblaspistole, die Teilenummer ist 27151.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27151.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften