Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d3 | d5 | h1 | h2 | h3 | d | Thema d2 | RoHS | Durchmesser des Griffs d1 | h4 | Gewicht (g) | Werkstoff | Länge l | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | Ja | 40 | 2.5 | 44.0 | NI. Rostfreier Stahl | 20 | |
11.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | - | 40 | 2.5 | 44.0 | ST. Stahl | 20 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | Ja | 40 | 2.5 | 45.0 | NI. Rostfreier Stahl | 25 | |
11.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | - | 40 | 2.5 | 45.0 | ST. Stahl | 25 | |
15.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | Ja | 40 | 2.5 | 46.0 | NI. Rostfreier Stahl | 32 | |
11.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | - | 40 | 2.5 | 46.0 | ST. Stahl | 32 | |
15.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | Ja | 40 | 2.5 | 48.0 | NI. Rostfreier Stahl | 40 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 6 | - | 40 | 2.5 | 47.0 | ST. Stahl | 40 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | 11 | M 6 | Ja | 40 | 2.5 | 39.0 | NI. Rostfreier Stahl | - | |
11.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | 11 | M 6 | - | 40 | 2.5 | 24.0 | ST. Stahl | - | |
15.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | Ja | 40 | 2.5 | 48.0 | NI. Rostfreier Stahl | 20 | |
11.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | - | 40 | 2.5 | 40.0 | ST. Stahl | 20 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | Ja | 40 | 2.5 | 49.0 | NI. Rostfreier Stahl | 25 | |
11.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | - | 40 | 2.5 | 48.0 | ST. Stahl | 25 | |
15.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | Ja | 40 | 2.5 | 51.0 | NI. Rostfreier Stahl | 32 | |
11.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | - | 40 | 2.5 | 50.0 | ST. Stahl | 32 | |
15.98 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | Ja | 40 | 2.5 | 53.0 | NI. Rostfreier Stahl | 40 | |
11.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | - | M 8 | - | 40 | 2.5 | 50.0 | ST. Stahl | 40 | |
14.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | 11 | M 8 | Ja | 40 | 2.5 | 35.0 | NI. Rostfreier Stahl | - | |
11.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 13.5 | 13.5 | 30 | 14 | 7 | 11 | M 8 | - | 40 | 2.5 | 40.0 | ST. Stahl | - | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | Ja | 50 | 3.5 | 80.0 | NI. Rostfreier Stahl | 25 | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | - | 50 | 3.5 | 72.0 | ST. Stahl | 25 | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | Ja | 50 | 3.5 | 75.0 | NI. Rostfreier Stahl | 32 | |
13.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | - | 50 | 3.5 | 74.0 | ST. Stahl | 32 | |
17.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | Ja | 50 | 3.5 | 84.0 | NI. Rostfreier Stahl | 40 | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | - | 50 | 3.5 | 77.0 | ST. Stahl | 40 | |
18.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | Ja | 50 | 3.5 | 80.0 | NI. Rostfreier Stahl | 50 | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 8 | - | 50 | 3.5 | 80.0 | ST. Stahl | 50 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | 14 | M 8 | Ja | 50 | 3.5 | 57.0 | NI. Rostfreier Stahl | - | |
12.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | 14 | M 8 | - | 50 | 3.5 | 59.0 | ST. Stahl | - | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | Ja | 50 | 3.5 | 77.0 | NI. Rostfreier Stahl | 25 | |
12.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | - | 50 | 3.5 | 76.0 | ST. Stahl | 25 | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | Ja | 50 | 3.5 | 80.0 | NI. Rostfreier Stahl | 32 | |
13.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | - | 50 | 3.5 | 79.0 | ST. Stahl | 32 | |
17.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | Ja | 50 | 3.5 | 84.0 | NI. Rostfreier Stahl | 40 | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | - | 50 | 3.5 | 80.0 | ST. Stahl | 40 | |
18.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | Ja | 50 | 3.5 | 89.0 | NI. Rostfreier Stahl | 50 | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | - | M 10 | - | 50 | 3.5 | 88.0 | ST. Stahl | 50 | |
15.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | 14 | M 10 | Ja | 50 | 3.5 | 50.0 | NI. Rostfreier Stahl | - | |
12.30 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 16.5 | 34 | 15 | 8 | 14 | M 10 | - | 50 | 3.5 | 6.0 | ST. Stahl | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
d5
h1
h2
h3
d
Thema d2
RoHS
Durchmesser des Griffs d1
h4
Gewicht(g)
Werkstoff
Länge l
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften