Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
127-A4-52-40-B-GS |
127-A4-52-40-H-GS |
127-A4-52-40-HB-GS |
127-A4-64-50-B-GS |
127-A4-64-50-H-GS |
127-A4-64-50-HB-GS |
127-A4-76-60-H-GS |
127-A4-76-60-HB-GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d1 | d2 | h1 | h2 | h3 | m1 | m2 | x | Typ | Länge l2 | Breite l1 | Gewicht (g) | w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 1 | B. Horizontal verstellbar | 40 | 52 | 76.0 | 2 | |
23.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 1 | H. vertikal verstellbar | 40 | 52 | 78.0 | 2 | |
22.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 4.5 | 4 | 9.5 | 6 | 5.5 | 30 | 22 | 1 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | 40 | 52 | 77.0 | 2 | |
33.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 1.5 | B. Horizontal verstellbar | 50 | 64 | 137.0 | 3 | |
34.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 1.5 | H. vertikal verstellbar | 50 | 64 | 140.0 | 3 | |
33.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 28 | 5.5 | 6 | 11.5 | 7 | 6.5 | 37 | 27 | 1.5 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | 50 | 64 | 138.0 | 3 | |
48.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 2 | H. vertikal verstellbar | 60 | 76 | 259.0 | 4 | |
48.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 33.5 | 6.5 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 42 | 34 | 2 | HB. vertikal und horizontal verstellbar | 60 | 76 | 256.0 | 4 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | GS. matt kugelgestrahlt | RoHS | Ja | Werkstoff | A4. Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d1
d2
h1
h2
h3
m1
m2
x
Typ
Länge l2
Breite l1
Gewicht(g)
w
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften