Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
437-A4-40-40-A-GS |
437-A4-50-50-A-GS |
437-A4-60-60-A-GS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l3 | d | h1 | h2 | h3 | h4 | m1 | m2 | Länge l2 | sw | Breite l1 | x1 | x2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | 5.3 | 13.5 | 5 | 7 | 14 | 25 | 25 | 40 | 2.5. 2.5 | 40 | 0.5. 0.5 | 3. 3 | 150.0 | |
59.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16.5 | 6.5 | 15.5 | 6 | 8 | 16 | 30 | 30 | 50 | 3. 3 | 50 | 0.75. 0.75 | 4. 4 | 113.0 | |
71.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 8.3 | 18.5 | 7.5 | 9.5 | 19 | 36 | 36 | 60 | 4. 4 | 60 | 1.5. 1.5 | 6. 6 | 188.0 |
Loading...
Typ | A. 2x2 Bohrungen für Senkkopfschrauben | Oberflächenbehandlung | GS. matt kugelgestrahlt | RoHS | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | A4. Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3
d
h1
h2
h3
h4
m1
m2
Länge l2
sw
Breite l1
x1
x2
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften