Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7247.6-NI-60-20-MT |
7247.6-NI-60-25-MT |
7247.6-NI-60-30-MT |
7247.6-NI-75-20-MT |
7247.6-NI-75-25-MT |
7247.6-NI-75-30-MT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | m1 | m2 | l1 | l2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 28 | 60 | 20 | 60.0 | |
11.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 28 | 60 | 25 | 63.0 | |
12.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 46 | 28 | 60 | 30 | 65.0 | |
11.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 40 | 75 | 20 | 74.0 | |
12.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 40 | 75 | 25 | 77.0 | |
12.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 61 | 40 | 75 | 30 | 79.0 |
Loading...
d1 | M 6 | d2 | 4 | s | 4 |
---|---|---|---|---|---|
b | 30 | Oberflächenbehandlung | MT. matt. geschliffen | RoHS | Ja |
Werkstoff | NI. Rostfreier Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
m1
m2
l1
l2
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften