• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriegasfeder, 450 Newton

Industriegasfeder, 450 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2062UU K1D1
2065UF K2D2 450N
2118NO
2983GX
334529
3551RA
365696
37078
467243
5203DA
555762 K3D3
555843 K1D1 0450N
555894 450N
57843
592404
6346TR
68187
697567 K5D5 0450N
697737 K5D1
7392NX
920584
9363YD
9365YU
9372BN
967028
9695NZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

49.18 €

1 17 Arbeitstage -83024900509

45.56 €

1 17 Arbeitstage -83024900334

23.81 €

1 17 Arbeitstage 40465770812228302420094

27.34 €

1 17 Arbeitstage 404657718393383024200160

66.02 €

1 17 Arbeitstage 404657700262383024200359

25.11 €

1 17 Arbeitstage 404657707366183024200148

25.30 €

1 17 Arbeitstage 40465771885328302420080

42.60 €

1 17 Arbeitstage -83024200320

31.24 €

1 17 Arbeitstage 404657707032583024200204

44.53 €

1 17 Arbeitstage 404657706319883024200207

45.00 €

1 17 Arbeitstage -83024900296

45.66 €

1 17 Arbeitstage -83024200404

43.42 €

1 17 Arbeitstage -83024900432

81.92 €

1 17 Arbeitstage 404657704880583024200639

47.71 €

1 17 Arbeitstage 404657706299383024200178

45.10 €

1 17 Arbeitstage 404657707529083024200115

66.02 €

1 17 Arbeitstage 404657707330283024200173

36.55 €

1 17 Arbeitstage -83024200144

41.67 €

1 17 Arbeitstage -83024900555

29.29 €

1 17 Arbeitstage 404657717746883024200131

30.13 €

1 17 Arbeitstage 404657700296883024200120

37.29 €

1 17 Arbeitstage 404657724195483024200196

43.62 €

1 17 Arbeitstage 404657724207483024200200

18.60 €

1 17 Arbeitstage 40465770764028302420081

43.71 €

1 17 Arbeitstage -83024200220

29.59 €

1 17 Arbeitstage 404657706463883024200120

Loading...

  1. 1

Technischer Support