• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriegasfeder, 180 Newton

Industriegasfeder, 180 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2108KF
287512
381365
56189
6164YJ
7348DJ
7362EX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

47.98 €

1 17 Arbeitstage 4046577059085334

59.04 €

1 17 Arbeitstage 4046577154902300

52.45 €

1 17 Arbeitstage 4046577163157286

96.23 €

1 17 Arbeitstage 4046577059283272

44.82 €

1 17 Arbeitstage 4046577237087322

28.27 €

1 17 Arbeitstage 4046577071087185

18.60 €

1 17 Arbeitstage 404657708076870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 83024200

Technischer Support