• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriegasfeder, 175 Newton

Industriegasfeder, 175 Newton
· Optimaler Gewichtsausgleich beim Heben, Senken, Öffnen und Schließen
· Große Auswahl an Größen und Kraftvarianten im Standardprogramm
· Dynamisch und hydraulisch gedämpfte Varianten erhältlich
· Flache Federkennung, d.h. geringer Kraftanstieg auch bei hohen Kräften bzw. großen Hüben
· Lineare, progressive oder degressive Federkennlinie möglich
· Kompakte Bauart für geringsten Platzbedarf
· Vielzahl von Anschlüssen für rationelle Montage
· Dämpfen der Verstellbewegung in definierten Bereichen oder durchgehend
· Steuerung der Ausschubgeschwindigkeit möglich
· Zusatzfunktionen wie elektrische Schalter, STOP-Funktion, Haltefunktion usw. sind integrierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
396796
697605
697699 K1D1 0175N
7353NP
9998RA K1D1 0175N
9998RA K4D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

50.68 €

1 17 Arbeitstage 404657709207583024200116

29.20 €

1 17 Arbeitstage -83024900170

38.40 €

1 17 Arbeitstage -83024900338

23.06 €

1 17 Arbeitstage 404657708058483024200100

35.98 €

1 17 Arbeitstage -83024900248

35.43 €

1 17 Arbeitstage -83024900210

Loading...

  1. 1

Technischer Support