• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BLOC-O-LIFT-Gasfeder, 600 Newton

BLOC-O-LIFT-Gasfeder, 600 Newton

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· stufenlose Positionierung mit federnder oder starrer Blockierung in Zug- oder Druckrichtung
· starr blockierende Version lageunabhängig oder lageabhängig lieferbar
· anwendungspezifisch mit patentiertem, korrosionsfreiem Auslösestößel lieferbar
· verschiedene Auslösesysteme zur Auswahl
· zwei Ventilbauarten erhältlich: Standardauslösung 2,5mm und Sitzventil 1mm für kurze Auslösewege

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
181536
298517
302406
324813
5151VX
5265HT
5362HA
730211
91320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Zolltarifnummer Gewicht
(g)

84.61 €

1 17 Arbeitstage 404657703983483024900350

70.48 €

1 17 Arbeitstage 404657749081983024200702

75.05 €

1 17 Arbeitstage 404657704015183024900300

64.25 €

1 17 Arbeitstage -83024900385

62.48 €

1 17 Arbeitstage 404657721571983024900320

61.00 €

1 17 Arbeitstage 404657734548583024900530

61.00 €

1 17 Arbeitstage 404657700641683024900385

63.69 €

1 17 Arbeitstage 404657700760483024900339

54.86 €

1 17 Arbeitstage -83024200252

Loading...

  1. 1

Technischer Support